Codice articolo del costruttore: US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
Marca: OSG
Prezzo: 19.52 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
Tap Type | Maschio cilindrico | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN | L(mm) | 46 | Accuracy | RH5 |
Length under neck(mm) | 19 | Shank diameter(mm) | 4 | Thread Length(mm) | 5 |
Tool No. | 8312203 |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi senza scanalature per maschiatura sincrona ultra US-AL-NRT, il codice articolo è il seguente: US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali