• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature per acciaio HRT

Serie di maschi senza scanalature per acciaio HRT
  • Sconto volumi elevati

Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRT-RH4-B-M1X0.25
HRT-RH4-B-M1.2X0.25
HRT-RH4-B-M1.4X0.3
HRT-RH4-B-M1.6X0.35
HRT-RH4-B-M1.7X0.35
HRT-RH4-B-M1.8X0.35
HRT-RH4-B-M2X0.4
HRT-RH4-B-M2X0.25
HRT-RH4-B-M2.3X0.4
HRT-RH5-B-M2.5X0.45
HRT-RH5-B-M2.6X0.45
HRT-RH5-B-M3X0.6
HRT-RH5-B-M3X0.35
HRT-RH5-B-M3.5X0.6
HRT-RH5-B-NO5-40UNC
HRT-RH5-B-NO5-44UNF
HRT-RH5-B-NO6-40UNF
HRT-RH5-P-M2.5X0.45
HRT-RH5-P-M2.6X0.45
HRT-RH5-P-M3X0.6
HRT-RH5-P-M3.5X0.6
HRT-RH6-B-M3X0.5
HRT-RH6-B-M4X0.5
HRT-RH6-B-M4X0.75
HRT-RH6-B-M5X0.5
HRT-RH6-B-NO6-32UNC
HRT-RH6-B-NO8-32UNC
HRT-RH6-B-NO8-36UNF
HRT-RH6-B-NO10-32UNF
HRT-RH6-P-M3X0.5
HRT-RH6-P-M4X0.75
HRT-RH7-B-1/4-20UNC
HRT-RH7-B-1/4-28UNF
HRT-RH7-B-M4X0.7
HRT-RH7-B-M5X0.9
HRT-RH7-B-M6X0.75
HRT-RH7-B-M6X1
HRT-RH7-B-NO10-24UNC
HRT-RH7-P-M4X0.7
HRT-RH7-P-M5X0.9
HRT-RH7-P-M6X1
HRT-RH8-B-M2.5X0.45
HRT-RH8-B-M2.6X0.45
HRT-RH8-B-M5X0.8
HRT-RH8-P-M2.5X0.45
HRT-RH8-P-M2.6X0.45
HRT-RH8-P-M5X0.8
HRT-RH9-B-M3X0.5
HRT-RH9-P-M3X0.5
HRT-RH10-B-M4X0.7
HRT-RH10-B-M5X0.8
HRT-RH10-B-M6X1
HRT-RH10-P-M4X0.7
HRT-RH10-P-M5X0.8
HRT-RH10-P-M6X1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

12.61 €

4 giorni MeterM10.252.5P30RH46.536Oxidizing12011

11.99 €

7 giorni MeterM1.20.252.5P32RH47.336Oxidizing12015

10.64 €

4 giorni MeterM1.40.32.5P34RH47.936.5Oxidizing12019

11.52 €

7 giorni MeterM1.60.352.5P36RH48.637Oxidizing12023

9.98 €

4 giorni MeterM1.70.352.5P36RH49.638Oxidizing12027

12.61 €

Disponibile 4 giorni MeterM1.80.352.5P36RH49.638Oxidizing12031

9.65 €

7 giorni MeterM20.42.5P40RH411.239Oxidizing12035

13.52 €

Disponibile 4 giorni MeterM20.252.5P40RH49.838Oxidizing12039

9.01 €

4 giorni MeterM2.30.42.5P42RH412.2310Oxidizing12043

11.81 €

5 giorni MeterM2.50.452.5P44RH513.4311Oxidizing12047

8.78 €

7 giorni MeterM2.60.452.5P44RH513.4311Oxidizing12053

8.89 €

4 giorni MeterM30.62.5P46RH520418Oxidizing12057

12.11 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.352.5P46RH512410Oxidizing12071

8.41 €

4 giorni MeterM3.50.62.5P48RH520418Oxidizing12077

11.81 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo5UN402.5P46RH518418Oxidizing12171

11.81 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo5UN442.5P46RH518418Oxidizing12173

12.91 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UN402.5P48RH518418Oxidizing12177

11.81 €

5 giorni MeterM2.50.454P44RH513.4311Oxidizing12046

8.78 €

4 giorni MeterM2.60.454P44RH513.4311Oxidizing12052

8.89 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.64P46RH520418Oxidizing12056

8.41 €

4 giorni MeterM3.50.64P48RH520418Oxidizing12076

8.75 €

7 giorni MeterM30.52.5P46RH620418Oxidizing12067

12.61 €

4 giorni MeterM40.52.5P52RH617515Oxidizing12101

9.25 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.752.5P52RH622520Oxidizing12085

13.31 €

4 giorni MeterM50.52.5P52RH6175.515Oxidizing12121

12.91 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UN322.5P48RH618418Oxidizing12175

14.12 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo8UN322.5P52RH620520Oxidizing12179

14.12 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo8UN362.5P52RH620520Oxidizing12181

14.22 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo10UN322.5P60RH6225.522Oxidizing12185

8.75 €

4 giorni MeterM30.54P46RH620418Oxidizing12066

9.25 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.754P52RH622520Oxidizing12084

14.62 €

Disponibile 4 giorni Unified1/4UN202.5P62RH730624Oxidizing12191

14.62 €

Disponibile 4 giorni Unified1/4UN282.5P62RH730624Oxidizing12193

9.05 €

7 giorni MeterM40.72.5P52RH722520Oxidizing12095

9.74 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.92.5P60RH7245.522Oxidizing12105

13.42 €

Disponibile 4 giorni MeterM60.752.5P62RH730624Oxidizing12135

9.91 €

4 giorni MeterM612.5P62RH730624Oxidizing12131

14.22 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo10UN242.5P60RH7225.522Oxidizing12183

9.05 €

7 giorni MeterM40.74P52RH722520Oxidizing12094

9.74 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.94P60RH7245.522Oxidizing12104

9.91 €

4 giorni MeterM614P62RH730624Oxidizing12130

15.62 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.50.452.5P44RH813.4311Oxidizing12049

11.54 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.60.452.5P44RH813.4311Oxidizing12055

9.53 €

7 giorni MeterM50.82.5P60RH8245.522Oxidizing12117

15.62 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.50.454P44RH813.4311Oxidizing12048

11.54 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.60.454P44RH813.4311Oxidizing12054

9.53 €

7 giorni MeterM50.84P60RH8245.522Oxidizing12116

11.66 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.52.5P46RH920418Oxidizing12069

11.66 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.54P46RH920418Oxidizing12068

12.11 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.72.5P52RH1022520Oxidizing12099

12.71 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.82.5P60RH10245.522Oxidizing12119

13.92 €

Disponibile 4 giorni MeterM612.5P62RH1030624Oxidizing12133

12.11 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.74P52RH1022520Oxidizing12098

12.71 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.84P60RH10245.522Oxidizing12118

13.92 €

Disponibile 4 giorni MeterM614P62RH1030624Oxidizing12132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) Tap Type Roll tap
Hole type For blind hole Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico