Serie di maschi senza scanalature per acciaio NRT

Serie di maschi senza scanalature per acciaio NRT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NRT-RH4-B-M5X0.8
NRT-RH4-P-M1.2X0.25
NRT-RH4-P-M1.6X0.35
NRT-RH5-P-M2.6X0.45
NRT-RH6-B-M2.6X0.45
NRT-RH6-P-M5X0.8
NRT-RH7-P-M10X1.25
NRT-RH9-P-M5X0.8
NRT-RH9-P-M6X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

10.81 €

1 Disponibile 6 giorni M50.82P60RH4225.511-12441

14.56 €

1 6 giorni M1.20.254P32RH4-38Available21102

14.22 €

1 Disponibile 6 giorni M1.60.354P36RH4-310Available21114

10.08 €

1 6 giorni M2.60.454P44RH5-314Available21182

10.08 €

1 6 giorni M2.60.452P44RH6-314-21185

10.49 €

1 8 giorni M50.84P60RH6225.511Available12444

19.56 €

1 6 giorni M101.254P75RH7-719-12522

10.81 €

1 Disponibile 6 giorni M50.84P60RH9225.511Available12448

13.74 €

8.93 €

1 Stesso giorno

Stock

M614P62RH924612Available12460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico