• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature in carburo, Nu Roll, gambo lungo OT-LT-NRT

Serie di maschi senza scanalature in carburo, Nu Roll, gambo lungo OT-LT-NRT
Ideal for tapping in large amounts with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-LT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-LT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-LT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-LT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-LT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-LT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

117.30 €

1 6 giorni M30.5100RH5194118315621

121.35 €

1 6 giorni M40.7100RH6215138315625

124.88 €

1 6 giorni M50.8100RH6245.5168315629

135.98 €

1 6 giorni M61100RH7296198315633

168.60 €

1 6 giorni M81.25150RH7-6.2228315639

211.80 €

1 6 giorni M101.5150RH7-7248315645

211.80 €

1 6 giorni M101.25150RH7-7248315649

254.40 €

1 6 giorni M121.5150RH7-8.5298315657

254.40 €

1 6 giorni M121.25150RH7-8.5298315661

254.40 €

1 6 giorni M121.75150RH8-8.5298315653

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2P Tool Material Type Carburo
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico