Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-HRT-RH4-B-NO2-56UNC |
B-HRT-RH7-P-M6X1 |
B-HRT-RH10-B-M4X0.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Unified | No2UN | 56 | 2.5P | 42 | RH4 | - | 3 | 10 | 12364 | |
9.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M6 | 1 | 4P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | 12330 | |
12.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | RH10 | 22 | 5 | 20 | 12299 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Per foro cieco | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali