• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature per leghe non ferrose, gambo lungo LT-B-NRT

Serie di maschi senza scanalature per leghe non ferrose, gambo lungo LT-B-NRT
  • Sconto volumi elevati

Suitable for metals such as aluminum, zinc, and copper and non-ferrous alloys of these materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-B-NRT-M3X0.5-80
LT-B-NRT-M3X0.5-120
LT-B-NRT-M4X0.7-80
LT-B-NRT-M4X0.7-120
LT-B-NRT-M5X0.8-100
LT-B-NRT-M5X0.8-150
LT-B-NRT-M6X1-100
LT-B-NRT-M6X1-150
LT-B-NRT-M8X1.25-100
LT-B-NRT-M8X1.25-150
LT-B-NRT-M10X1.5-100
LT-B-NRT-M10X1.5-150
LT-B-NRT-M10X1.25-100
LT-B-NRT-M10X1.25-150
LT-B-NRT-M12X1.5-150
LT-B-NRT-M12X1.5-200
LT-B-NRT-M12X1.25-150
LT-B-NRT-M12X1.25-200
LT-B-NRT-M12X1.75-150
LT-B-NRT-M12X1.75-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

17.86 €

Disponibile 7 giorni M30.580RH5184914901

27.13 €

Disponibile 4 giorni M30.5120RH5184914905

15.62 €

Disponibile 4 giorni M40.780RH62051014911

25.33 €

Disponibile Preventivo M40.7120RH62051014915

19.52 €

Disponibile 4 giorni M50.8100RH6225.51114923

29.44 €

Disponibile 4 giorni M50.8150RH6225.51114927

18.62 €

Disponibile 4 giorni M61100RH72461214933

27.53 €

Disponibile 4 giorni M61150RH72461214937

20.52 €

Disponibile 4 giorni M81.25100RH7376.21814943

32.54 €

Disponibile 4 giorni M81.25150RH7376.21814947

24.83 €

Disponibile 4 giorni M101.5100RH74171914953

37.25 €

Disponibile 4 giorni M101.5150RH74171914957

24.83 €

Disponibile 4 giorni M101.25100RH74171914963

37.25 €

Disponibile 4 giorni M101.25150RH74171914967

45.56 €

Disponibile 4 giorni M121.5150RH7488.52314987

53.57 €

Disponibile 4 giorni M121.5200RH7488.52314989

45.56 €

Disponibile 4 giorni M121.25150RH7488.52314997

53.57 €

Disponibile 4 giorni M121.25200RH7488.52314999

45.56 €

Disponibile 4 giorni M121.75150RH8488.52314977

53.57 €

Disponibile 4 giorni M121.75200RH8488.52314979

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Work material Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico