• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici, filettatura corta (NPT) S-TPT

Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici, filettatura corta (NPT) S-TPT

Used to process tapered female pipe threads. Used for tapping short thread lengths such as those for elbows and tees

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-TPT-NPT-1/2-14
S-TPT-NPT-1/4-18
S-TPT-NPT-1/8-27
S-TPT-NPT-1-11-1/2
S-TPT-NPT-1/16-27
S-TPT-NPT-3/4-14
S-TPT-NPT-3/8-18
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

89.02 €

4 giorni NPT1/214801827Available23625

44.00 €

7 giorni NPT1/418621119.5-23623

31.98 €

4 giorni NPT1/82755816.5-23622

279.00 €

4 giorni NPT111.5952635Available23629

36.79 €

4 giorni NPT1/162755816-23621

150.52 €

4 giorni NPT3/414852329Available23627

70.63 €

4 giorni NPT3/818651421-23624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico