Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici (NPSF) SPT

Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici (NPSF) SPT

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPT-NPSF-1/16-27

Marca: OSG

Prezzo: 30.94

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPT-NPSF-1/16-27

Codice componente
SPT-NPSF-1/16-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.94 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Nominal NPS1/16 Pitch, Number of Threading(mm) 27
Chamfer threads 4P Tool Material Type Acciaio rapido Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 55 Accuracy ANSI G
Shank diameter(mm) 8 Number of Grooves 4 Thread Length(mm) 18
Tool No. 23801

Si trova sulla pagina di Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici (NPSF) SPT, il codice articolo è il seguente: SPT-NPSF-1/16-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPT-NPSF-1/16-27.

Supporto tecnico