• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici (NPT) TPT

Serie di maschi conici per tubazioni americane, usi generici (NPT) TPT

Used to process tapered female pipe threads. Mainly used for connecting pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPT-NPT-1-1/2-11-1/2
TPT-NPT-1-1/4-11-1/2
TPT-NPT-1/2-14
TPT-NPT-1/4-18
TPT-NPT-1/8-27
TPT-NPT-1-11-1/2
TPT-NPT-1/16-27
TPT-NPT-2-1/2-8
TPT-NPT-2-11-1/2
TPT-NPT-3-1/2-8
TPT-NPT-3/4-14
TPT-NPT-3-8
TPT-NPT-3/8-18
TPT-NPT-4-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

595.05 €

4 giorni NPT1"1/211.51053864523680

423.00 €

4 giorni NPT1"1/411.51053244523679

99.13 €

4 giorni NPT1/214801843523675

40.29 €

7 giorni NPT1/418621142823673

29.18 €

7 giorni NPT1/82755841923672

255.00 €

4 giorni NPT111.5952644523678

33.68 €

7 giorni NPT1/162755841823671

1,715.02 €

4 giorni NPT2"1/281455586523682

945.00 €

4 giorni NPT211.51204665023681

3,090.00 €

4 giorni NPT3"1/2816570106823684

137.02 €

4 giorni NPT3/414852343523676

2,635.05 €

4 giorni NPT381556586523683

64.29 €

4 giorni NPT3/818651442823674

4,005.00 €

4 giorni NPT4817075107023685

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico