Serie di maschi per centro di lavorazione, tipo corto EX-S-MCT

Serie di maschi per centro di lavorazione, tipo corto EX-S-MCT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EX-S-MCT-M8X1.25

Marca: OSG

Prezzo: 12.91

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX-S-MCT-M8X1.25

Codice componente
EX-S-MCT-M8X1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.91 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M8 Pitch, Number of Threading(mm) 1.25
Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Utensile correlato alla filettatura Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 70 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 37 Shank diameter(mm) 6.2 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 22 Surface Treatment Oxidizing Tool No. 20428

Si trova sulla pagina di Serie di maschi per centro di lavorazione, tipo corto EX-S-MCT, il codice articolo è il seguente: EX-S-MCT-M8X1.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-S-MCT-M8X1.25.

Supporto tecnico