• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi per centro di lavorazione, gambo lungo EX-MCT

Serie di maschi per centro di lavorazione, gambo lungo EX-MCT
  • Sconto volumi elevati
Cutting chip bite, easily generated with horizontal machining centers, is kept to a minimum, and stable performance is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-MCT-M10X1.5
EX-MCT-M12X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

33.74 €

1 6 giorni M104172420532

42.46 €

1 6 giorni M12488.52920556

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Pitch, Number of Threading(mm) 1.5 Chamfer threads 3P
Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Utensile correlato alla filettatura
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
L(mm) 150 Accuracy OH3 Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Supporto tecnico