Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento HM, HLB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLB2008-040
HLB2010-030
HLB2020-040
HLB2020-140
HLB2025-200
HLB2030-060
HLB2040-200
HLB2060-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

60.56 €

1 8 giorni 0.40.6445440.7716°4.634.95.125.315.68

48.19 €

1 8 giorni 0.50.845340.9616°3.563.793.974.144.44

48.19 €

1 7 giorni 11.645441.9416°4.074.174.284.44.67

58.49 €

1 7 giorni 11.6501441.9416°14.3814.8215.2915.7916.9

80.75 €

1 7 giorni 1.252552042.4116°20.6221.2521.9222.65-

57.68 €

1 7 giorni 1.52.460662.9116°6.176.326.496.667.06

75.80 €

1 7 giorni 23.2702063.9116°20.5921.221.8422.54-

95.98 €

1 9 giorni 34.8803065.91------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone Group) R Precision(μm) -0.002~0.002 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico