Testa torica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento HM, HLRS2000 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLRS2004-01-010
HLRS2004-01-015
HLRS2004-01-020
HLRS2004-01-030
HLRS2004-01-040
HLRS2005-005-010
HLRS2005-005-020
HLRS2005-005-030
HLRS2005-005-040
HLRS2005-005-050
HLRS2005-01-010
HLRS2005-01-020
HLRS2005-01-030
HLRS2005-01-040
HLRS2005-01-050
HLRS2005-01-060
HLRS2006-005-020
HLRS2006-005-030
HLRS2006-005-040
HLRS2006-005-060
HLRS2006-005-080
HLRS2006-01-020
HLRS2006-01-030
HLRS2006-01-040
HLRS2006-01-060
HLRS2006-01-080
HLRS2006-02-020
HLRS2006-02-030
HLRS2006-02-040
HLRS2006-02-060
HLRS2006-02-080
HLRS2007-01-040
HLRS2007-01-060
HLRS2008-005-040
HLRS2008-005-060
HLRS2008-005-080
HLRS2008-01-040
HLRS2008-01-060
HLRS2008-01-080
HLRS2008-02-040
HLRS2008-02-060
HLRS2008-02-080
HLRS2010-005-020
HLRS2010-005-030
HLRS2010-005-040
HLRS2010-005-050
HLRS2010-005-060
HLRS2010-005-080
HLRS2010-005-100
HLRS2010-005-120
HLRS2010-005-160
HLRS2010-005-200
HLRS2010-01-020
HLRS2010-01-030
HLRS2010-01-040
HLRS2010-01-050
HLRS2010-01-060
HLRS2010-01-080
HLRS2010-01-100
HLRS2010-01-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

71.01 €

1 7 giorni 0.40.10.450410.3816°1.281.381.461.551.69

71.01 €

1 7 giorni 0.40.10.45041.50.3816°1.761.902.012.112.28

71.01 €

1 6 giorni 0.40.10.450420.3816°2.302.462.582.692.89

71.01 €

1 7 giorni 0.40.10.450430.3816°3.383.563.713.834.06

71.01 €

1 6 giorni 0.40.10.450440.3816°4.444.644.814.955.20

58.13 €

1 7 giorni 0.50.050.550410.4816°1.341.451.571.671.86

58.13 €

1 7 giorni 0.50.050.550420.4816°2.372.552.712.843.08

58.13 €

1 7 giorni 0.50.050.550430.4816°3.453.673.854.004.27

58.13 €

1 6 giorni 0.50.050.550440.4816°4.524.774.975.145.44

58.13 €

1 6 giorni 0.50.050.550450.4816°5.585.856.076.266.58

68.88 €

22.04 €

1 Stesso giorno

Stock

0.50.10.550410.4816°1.341.451.561.661.85

58.13 €

1 7 giorni 0.50.10.550420.4816°2.372.552.72.833.07

58.13 €

1 6 giorni 0.50.10.550430.4816°3.453.673.844.004.26

58.13 €

1 7 giorni 0.50.10.550440.4816°4.524.764.965.135.43

58.13 €

1 7 giorni 0.50.10.550450.4816°5.585.856.076.256.57

58.13 €

1 9 giorni 0.50.10.550460.4816°6.636.937.167.367.70

58.13 €

1 8 giorni 0.60.050.650420.5816°2.382.612.792.9453.22

58.13 €

1 7 giorni 0.60.050.650430.5816°3.483.743.954.1254.3

58.13 €

1 7 giorni 0.60.050.650440.5816°4.564.855.085.2755.67

58.13 €

1 8 giorni 0.60.050.650460.5816°6.687.037.37.558.12

58.13 €

1 9 giorni 0.60.050.650480.5816°8.799.189.59.8310.56

58.13 €

1 7 giorni 0.60.10.650420.5816°2.372.62.782.933.2

58.13 €

1 7 giorni 0.60.10.650430.5816°3.473.733.944.114.28

68.88 €

22.04 €

1 Stesso giorno

Stock

0.60.10.650440.5816°4.554.845.075.265.65

58.13 €

1 6 giorni 0.60.10.650460.5816°6.687.037.37.548.1

58.13 €

1 7 giorni 0.60.10.650480.5816°8.799.189.59.8210.55

68.88 €

22.04 €

1 Stesso giorno

Stock

0.60.20.650420.5816°2.342.562.742.93.18

58.13 €

1 7 giorni 0.60.20.650430.5816°3.443.73.914.094.41

58.13 €

1 7 giorni 0.60.20.650440.5816°4.534.825.055.235.61

58.13 €

1 6 giorni 0.60.20.650460.5816°6.667.017.287.518.06

58.13 €

1 7 giorni 0.60.20.650480.5816°8.799.179.489.8110.53

61.04 €

1 7 giorni 0.70.10.750440.6816°4.554.845.075.265.65

61.04 €

1 7 giorni 0.70.10.750460.6816°6.687.037.37.548.1

66.02 €

1 7 giorni 0.80.050.850440.7816°4.564.855.085.285.67

66.02 €

1 7 giorni 0.80.050.850460.7816°6.687.037.37.558.12

66.02 €

1 7 giorni 0.80.050.850480.7816°8.799.189.59.8310.56

66.02 €

1 7 giorni 0.80.10.850440.7816°4.554.845.075.265.65

66.02 €

1 6 giorni 0.80.10.850460.7816°6.687.037.37.548.1

66.02 €

1 6 giorni 0.80.10.850480.7816°8.799.189.59.8210.55

66.02 €

1 7 giorni 0.80.20.850440.7816°4.534.825.055.235.61

66.02 €

1 7 giorni 0.80.20.850460.7816°6.667.017.287.518.06

66.02 €

1 8 giorni 0.80.20.850480.7816°8.799.179.489.8110.53

56.06 €

1 8 giorni 10.05150420.9516°2.512.862.73.013.28

56.06 €

1 7 giorni 10.05150430.9516°3.593.824.014.184.51

56.06 €

1 7 giorni 10.05150440.9516°4.724.925.145.335.73

56.06 €

1 9 giorni 10.05150450.9516°5.726.016.256.476.95

61.04 €

1 7 giorni 10.05150460.9516°6.777.097.357.618.18

61.04 €

1 9 giorni 10.05150480.9516°8.879.249.559.8810.62

61.04 €

1 9 giorni 10.051504100.9516°10.9711.3711.7512.1613.07

61.04 €

1 7 giorni 10.051504120.9516°13.0513.513.9614.4415.52

80.98 €

1 7 giorni 10.051504160.9516°17.217.7618.3618.9920.41

89.68 €

1 6 giorni 10.051504200.9516°21.3322.0222.7623.5525.31

56.06 €

1 7 giorni 10.1150420.9516°2.532.712.883.013.27

56.06 €

1 7 giorni 10.1150430.9516°3.583.8144.184.49

56.06 €

1 7 giorni 10.1150440.9516°4.674.935.145.335.72

56.06 €

1 7 giorni 10.1150450.9516°5.7166.246.466.94

61.04 €

1 7 giorni 10.1150460.9516°6.787.17.367.68.17

61.04 €

1 7 giorni 10.1150480.9516°8.889.249.569.8810.61

61.04 €

1 7 giorni 10.11504100.9516°10.9711.3711.7612.1613.06

61.04 €

1 6 giorni 10.11554120.9516°13.0513.513.9614.4415.51

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 30° twist
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Supporto tecnico