Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.20 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | 16° | 4.66 | 4.93 | 5.15 | 5.34 | 5.74 | ||
50.20 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | 16° | 6.78 | 7.1 | 7.36 | 7.62 | 8.19 | ||
50.20 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | 16° | 8.88 | 9.25 | 9.56 | 9.9 | 10.64 | ||
50.20 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | 16° | 10.97 | 11.38 | 11.76 | 12.17 | 13.09 | ||
50.20 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | 16° | 13.06 | 13.51 | 13.97 | 14.45 | 15.53 | ||
80.22 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1 | 4 | 60 | 16 | 0.95 | 16° | 17.2 | 17.77 | 18.37 | 19.01 | 20.43 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.14 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.6 | 6.83 | 7.34 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.14 | 16° | 8.24 | 8.51 | 8.8 | 9.11 | 9.79 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.14 | 16° | 10.31 | 10.64 | 11 | 11.38 | 12.24 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.14 | 16° | 12.37 | 12.77 | 13.2 | 13.66 | 14.68 | ||
80.22 € | 1 | 7 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 60 | 16 | 1.14 | 16° | 16.49 | 17.03 | 17.6 | 18.22 | 19.58 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 50 | 6 | 1.34 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.6 | 6.83 | 7.34 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 50 | 8 | 1.34 | 16° | 8.24 | 8.51 | 8.8 | 9.11 | 9.79 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 1.34 | 16° | 10.31 | 10.64 | 11 | 11.38 | 12.24 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 1.34 | 16° | 12.37 | 12.77 | 13.2 | 13.66 | 14.68 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 60 | 14 | 1.34 | 16° | 14.43 | 14.9 | 15.4 | 15.94 | 17.13 | ||
60.06 € | 1 | 9 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 60 | 16 | 1.34 | 16° | 16.49 | 17.03 | 17.6 | 18.22 | 19.58 | ||
80.22 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 60 | 22 | 1.34 | 16° | 22.68 | 23.42 | 24.21 | 25.05 | - | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.44 | 16° | 6.18 | 6.38 | 6.6 | 6.83 | 7.34 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.44 | 16° | 8.24 | 8.51 | 8.8 | 9.11 | 9.79 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.44 | 16° | 10.31 | 10.64 | 11 | 11.38 | 12.24 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.44 | 16° | 12.37 | 12.77 | 13.2 | 13.66 | 14.68 | ||
51.91 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 14 | 1.44 | 16° | 14.43 | 14.9 | 15.4 | 15.94 | 17.13 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 16 | 1.44 | 16° | 16.49 | 17.03 | 17.6 | 18.22 | 19.58 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 18 | 1.44 | 16° | 18.56 | 19.16 | 19.8 | 20.49 | 22.03 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 20 | 1.44 | 16° | 20.62 | 21.29 | 22 | 22.77 | - | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 50 | 6 | 1.51 | 16° | 6.22 | 6.42 | 6.64 | 6.87 | 7.39 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 50 | 8 | 1.51 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.84 | 9.15 | 9.83 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 50 | 10 | 1.51 | 16° | 10.34 | 10.68 | 11.04 | 11.42 | 12.28 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 50 | 12 | 1.51 | 16° | 12.4 | 12.81 | 13.24 | 13.7 | 14.73 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 60 | 14 | 1.51 | 16° | 14.47 | 14.94 | 15.44 | 15.98 | 17.17 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 60 | 16 | 1.51 | 16° | 16.53 | 17.07 | 17.64 | 18.26 | 19.62 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 60 | 18 | 1.51 | 16° | 18.59 | 19.2 | 19.84 | 20.53 | 22.07 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 60 | 20 | 1.51 | 16° | 20.66 | 21.33 | 22.04 | 22.81 | - | ||
80.22 € | 1 | 7 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 60 | 26 | 1.51 | 16° | 26.84 | 27.72 | 28.65 | 29.64 | - | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.71 | 16° | 6.22 | 6.42 | 6.64 | 6.87 | 7.39 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.71 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.84 | 9.15 | 9.83 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.71 | 16° | 10.34 | 10.68 | 11.04 | 11.42 | 12.28 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.71 | 16° | 12.4 | 12.81 | 13.24 | 13.7 | 14.73 | ||
51.91 € | 1 | 7 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 60 | 14 | 1.71 | 16° | 14.47 | 14.94 | 15.44 | 15.98 | 17.17 | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 60 | 16 | 1.71 | 16° | 16.53 | 17.07 | 17.64 | 18.26 | 19.62 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 60 | 18 | 1.71 | 16° | 18.59 | 19.2 | 19.84 | 20.53 | - | ||
51.91 € | 1 | 9 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 60 | 20 | 1.71 | 16° | 20.66 | 21.33 | 22.04 | 22.81 | - | ||
75.07 € | 1 | 9 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 70 | 25 | 1.71 | 16° | 25.81 | 26.65 | 27.55 | 28.5 | - | ||
53.20 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.91 | 16° | 6.22 | 6.42 | 6.64 | 6.87 | 7.39 | ||
53.20 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.91 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.84 | 9.15 | 9.83 | ||
53.20 € | 1 | 8 giorni | 2 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.91 | 16° | 10.34 | 10.68 | 11.04 | 11.42 | 12.28 | ||
53.20 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.91 | 16° | 12.4 | 12.81 | 13.24 | 13.7 | 14.73 | ||
53.20 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2 | 4 | 60 | 14 | 1.91 | 16° | 14.47 | 14.94 | 15.44 | 15.98 | 17.17 | ||
53.20 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2 | 4 | 60 | 16 | 1.91 | 16° | 16.53 | 17.07 | 17.64 | 18.26 | - | ||
53.20 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2 | 4 | 60 | 18 | 1.91 | 16° | 18.59 | 19.2 | 19.84 | 20.53 | - | ||
53.20 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 1.91 | 16° | 20.66 | 21.33 | 22.04 | 22.81 | - | ||
53.20 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2 | 4 | 70 | 25 | 1.91 | 16° | 25.81 | 26.65 | 27.55 | 28.5 | - | ||
66.05 € | 1 | 9 giorni | 2 | 2 | 4 | 70 | 30 | 1.91 | 16° | 30.97 | 31.97 | 33.05 | - | - | ||
54.04 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 8 | 2.41 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.84 | 9.15 | 9.83 | ||
54.04 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 2.41 | 16° | 12.4 | 12.81 | 13.24 | 13.7 | - | ||
54.04 € | 1 | 7 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 60 | 16 | 2.41 | 16° | 16.53 | 17.07 | 17.64 | 18.26 | - | ||
54.04 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 60 | 20 | 2.41 | 16° | 20.66 | 21.33 | 22.04 | - | - | ||
57.90 € | 1 | 7 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 70 | 25 | 2.41 | 16° | 25.81 | 26.65 | 27.55 | - | - | ||
102.34 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 70 | 30 | 2.41 | 16° | 30.97 | 31.97 | - | - | - |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali