Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.47 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 16° | ||
101.47 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.2 | 4 | 45 | 16° | ||
101.47 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 8 giorni | 0.2 | 0.4 | 3 | 38 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 8 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | 0.5 | 4 | 45 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
102.03 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.6 | 3 | 38 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.75 | 4 | 45 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 16° | ||
79.24 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 0.8 | 3 | 38 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 1 | 4 | 45 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 10 giorni | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
79.24 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.8 | 3 | 38 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1.25 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1 | 3 | 38 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | 1 | 3 | 38 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 9 giorni | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | 1.75 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 9 giorni | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | 1.2 | 3 | 38 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | 2.25 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 8 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | 16° | ||
50.51 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 2.5 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 1.2 | 4 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 giorni | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 16° | ||
50.51 € | 1 | 7 giorni | 1.3 | 4 | 4 | 45 | 16° | ||
50.51 € | 1 | 7 giorni | 1.4 | 4 | 4 | 45 | 16° |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali