• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

C-CES4000S, fresa a testa quadrata, a 4 taglienti, con rivestimento UT (angolo affilato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-CES4010S
C-CES4015S
C-CES4020S
C-CES4025S
C-CES4030S
C-CES4040S
C-CES4050S
C-CES4060S
C-CES4080S
C-CES4100S
C-CES4120S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

66.22 €

1 6 giorni 12.544516°

66.22 €

1 11 giorni 1.53.7544516°

46.70 €

1 6 giorni 2544516°

46.70 €

1 6 giorni 2.56.2544516°

49.67 €

1 6 giorni 3864516°

51.35 €

1 6 giorni 41164516°

53.48 €

1 6 giorni 51365016°

56.48 €

1 6 giorni 613650-

92.96 €

1 6 giorni 819860-

118.86 €

1 6 giorni 10221070-

158.34 €

1 11 giorni 12261275-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiCN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico