Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter φD' (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.36 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 3.17 | ||
111.36 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 | 3.35 | ||
111.36 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 3.52 | ||
111.36 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 10 | 6 | 50 | 3.7 | ||
111.36 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 3.87 | ||
111.36 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3 | 10 | 6 | 50 | 4.05 | ||
120.62 € | 1 | 7 giorni | 5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 4.75 | ||
133.87 € | 1 | 6 giorni | 7 | 3 | 10 | 6 | 50 | 5.46 | ||
115.33 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 4.26 | ||
115.33 € | 1 | 8 giorni | 1 | 4 | 15 | 6 | 50 | 4.52 | ||
115.33 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 4.79 | ||
115.33 € | 1 | 7 giorni | 2 | 4 | 15 | 6 | 50 | 5.05 | ||
115.33 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 5.31 | ||
115.33 € | 1 | 8 giorni | 3 | 4 | 15 | 6 | 50 | 5.57 | ||
152.43 € | 1 | 6 giorni | 5 | 4 | 15 | 8 | 50 | 6.63 | ||
170.13 € | 1 | 7 giorni | 7 | 4 | 15 | 8 | 50 | 7.68 | ||
133.87 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 5 | 20 | 6 | 60 | 5.35 | ||
133.87 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 20 | 6 | 60 | 5.7 | ||
133.87 € | 1 | 9 giorni | 1.5 | 5 | 20 | 8 | 60 | 6.05 | ||
133.87 € | 1 | 9 giorni | 2 | 5 | 20 | 8 | 60 | 6.4 | ||
133.87 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 5 | 20 | 8 | 60 | 6.75 | ||
133.87 € | 1 | 9 giorni | 3 | 5 | 20 | 8 | 60 | 7.1 | ||
204.15 € | 1 | 9 giorni | 5 | 5 | 20 | 10 | 60 | 8.5 | ||
226.69 € | 1 | 9 giorni | 7 | 5 | 20 | 10 | 60 | 9.91 | ||
133.87 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 6 | 20 | 8 | 60 | 6.35 | ||
133.87 € | 1 | 6 giorni | 1 | 6 | 20 | 8 | 60 | 6.7 | ||
133.87 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 20 | 8 | 60 | 7.05 | ||
133.87 € | 1 | 7 giorni | 2 | 6 | 20 | 8 | 60 | 7.4 | ||
148.48 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6 | 20 | 8 | 60 | 7.75 | ||
148.48 € | 1 | 7 giorni | 3 | 6 | 20 | 10 | 60 | 8.1 | ||
218.74 € | 1 | 7 giorni | 5 | 6 | 20 | 10 | 60 | 9.5 | ||
243.49 € | 1 | 6 giorni | 7 | 6 | 20 | 12 | 60 | 10.91 | ||
210.34 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 8 | 25 | 10 | 70 | 8.44 | ||
216.52 € | 1 | 6 giorni | 1 | 8 | 25 | 10 | 70 | 8.87 | ||
231.98 € | 1 | 9 giorni | 1.5 | 8 | 25 | 10 | 70 | 9.31 | ||
244.36 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 25 | 10 | 70 | 9.75 | ||
268.21 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 8 | 25 | 12 | 75 | 10.18 | ||
284.56 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 25 | 12 | 75 | 10.62 | ||
494.90 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 25 | 12 | 90 | 12.37 | ||
355.71 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 10 | 35 | 12 | 90 | 10.61 | ||
377.36 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 35 | 12 | 90 | 11.22 | ||
402.11 € | 1 | 9 giorni | 1.5 | 10 | 35 | 12 | 90 | 11.83 | ||
463.99 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 35 | 12 | 90 | 12.44 | ||
505.06 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 10 | 35 | 12 | 90 | 13.05 | ||
541.30 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 35 | 12 | 90 | 13.67 | ||
649.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 35 | 16 | 90 | 16.12 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Torsional Angle | 30° twist |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali