Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.95 € | 1 | 12 giorni | 0.3 | 4.5 | 38 | ||
40.12 € | 1 | 11 giorni | 0.35 | 5.3 | 38 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 6 | 38 | ||
40.12 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 6.8 | 38 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 7.5 | 38 | ||
40.12 € | 1 | 11 giorni | 0.55 | 8.3 | 38 | ||
35.95 € | 1 | 12 giorni | 0.6 | 9 | 45 | ||
41.38 € | 1 | 11 giorni | 0.65 | 9.8 | 45 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 10.5 | 45 | ||
41.38 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 11.3 | 45 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 12 | 45 | ||
41.38 € | 1 | 11 giorni | 0.85 | 12.8 | 45 | ||
35.95 € | 1 | 12 giorni | 0.9 | 13.5 | 45 | ||
41.38 € | 1 | 11 giorni | 0.95 | 14.3 | 45 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1 | 15 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 10 giorni | 1.05 | 15.8 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.1 | 16.5 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.15 | 17.3 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.2 | 18 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.25 | 18.8 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 19.5 | 50 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.35 | 20.3 | 60 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 21 | 60 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.45 | 21.8 | 60 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 22.5 | 60 | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 1.55 | 23.3 | 60 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 24 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 6 giorni | 1.65 | 24.8 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 11 giorni | 1.7 | 25.5 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 11 giorni | 1.75 | 26.3 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 27 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 11 giorni | 1.85 | 27.8 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 11 giorni | 1.9 | 28.5 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 11 giorni | 1.95 | 29.3 | 60 | ||
38.86 € | 1 | 6 giorni | 2 | 30 | 60 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 2.05 | 30.8 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 11 giorni | 2.1 | 31.5 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 11 giorni | 2.15 | 32.3 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 33 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 11 giorni | 2.25 | 33.8 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 34.5 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 2.35 | 35.3 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 11 giorni | 2.4 | 36 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 11 giorni | 2.45 | 36.8 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 11 giorni | 2.5 | 37.5 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 11 giorni | 2.55 | 38.3 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 39 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 2.65 | 39.8 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 11 giorni | 2.7 | 40.5 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 11 giorni | 2.75 | 41.3 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 11 giorni | 2.8 | 42 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 12 giorni | 2.85 | 42.8 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 11 giorni | 2.9 | 43.5 | 80 | ||
51.86 € | 1 | 11 giorni | 2.95 | 44.3 | 80 | ||
42.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 45 | 80 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 130 | Thinning | Available | Shank Diameter φd(mm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali