AZS, fresa a testa quadrata, a 3 taglienti, stelo lungo per lavorazione alluminio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AZS3010-030
AZS3010-050
AZS3015-045
AZS3020-060
AZS3020-100
AZS3025-075
AZS3030-090
AZS3030-150
AZS3035-105
AZS3040-120
AZS3040-200
AZS3045-135
AZS3050-150
AZS3050-250
AZS3060-180
AZS3060-300
AZS3080-240
AZS3080-400
AZS3100-300
AZS3100-500
AZS3120-360
AZS3120-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

50.20 €

1 7 giorni 1246030~-0.0150.9516°

54.82 €

1 7 giorni 1246050~-0.0150.9516°

50.20 €

1 7 giorni 1.534604.50~-0.0151.4316°

50.20 €

1 7 giorni 2446060~-0.0151.9316°

54.82 €

1 7 giorni 24460100~-0.0151.9316°

60.79 €

1 6 giorni 2.554607.50~-0.0152.416°

60.79 €

1 7 giorni 3667090~-0.0152.916°

65.86 €

1 8 giorni 36670150~-0.0152.916°

62.64 €

1 7 giorni 3.5767010.50~-0.0153.416°

62.64 €

1 7 giorni 48670120~-0.0153.916°

68.63 €

1 10 giorni 48670200~-0.0153.916°

67.70 €

1 8 giorni 4.5967013.50~-0.0154.416°

67.70 €

1 7 giorni 510670150~-0.0154.916°

74.62 €

1 7 giorni 510670250~-0.0154.916°

70.92 €

1 8 giorni 612670180~-0.0155.8-

77.84 €

1 7 giorni 612670300~-0.0155.8-

94.86 €

1 8 giorni 816880240~-0.0057.82-

103.63 €

1 7 giorni 816880400~-0.0057.82-

119.28 €

1 8 giorni 10201090300~-0.0059.82-

131.26 €

1 7 giorni 10201090500~-0.0059.82-

167.64 €

1 7 giorni 122412110360~-0.00511.82-

184.21 €

1 7 giorni 122412110360~-0.00511.82-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico