Codice articolo del costruttore: DCB2010
Marca: UNION TOOL
Prezzo: 277.34 €
Tempi di consegna: 10 giorni
R Size: 0.5 mm
Blade length (ℓ): 5 mm
Overall Length (L): 60 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Shank Taper Angle Bta: 16° °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DCB2010
Codice componente
|
---|
DCB2010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.34 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 5 | 60 | 4 | 16° |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Rame / Grafite / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Rivestimento DIA | R Precision(μm) | -0.01~0.01 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
With/Without Torsion | Available |
Si trova sulla pagina di Testa sferica a 2 tagli con rivestimento in diamante per lavorazione di grafite, DCB, il codice articolo è il seguente: DCB2010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCB2010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DCB2020 |
DCB2030 |
DCB2040 |
DCB2050 |
DCB2060 |
DCB2080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.34 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 70 | 4 | 16° | ||
277.34 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 15 | 80 | 4 | 16° | ||
295.51 € | 1 | 6 giorni | 2 | 20 | 100 | 4 | - | ||
369.40 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 20 | 100 | 5 | - | ||
381.89 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 150 | 6 | - | ||
476.22 € | 1 | 6 giorni | 4 | 40 | 150 | 8 | - |