Testa sferica a 2 tagli per lavorazione di grafite, CGB2000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CGB2004
CGB2006
CGB2010
CGB2015
CGB2020
CGB2025
CGB2030
CGB2040
CGB2050
CGB2060
CGB2070
CGB2080
CGB2100
CGB2110
CGB2120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

115.16 €

1 9 giorni 0.20.8604

115.16 €

1 9 giorni 0.31.2604

115.16 €

1 9 giorni 0.55604

115.16 €

1 9 giorni 0.755604

132.64 €

1 6 giorni 110704

132.64 €

1 9 giorni 1.2510704

163.13 €

1 9 giorni 1.515804

194.49 €

1 6 giorni 2201004

197.62 €

1 7 giorni 2.5201005

213.30 €

1 9 giorni 3301506

239.29 €

1 7 giorni 3.5301506

258.13 €

1 6 giorni 4401508

336.53 €

1 6 giorni 55018010

361.62 €

1 9 giorni 5.55018010

394.35 €

1 6 giorni 65520012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico