Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CGE4020 |
CGE4030 |
CGE4040 |
CGE4050 |
CGE4060 |
CGE4080 |
CGE4100 |
CGE4120 |
CGE4160 |
CGE4200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.67 € | 1 | 12 giorni | 2 | 15 | 3 | 60 | ||
175.67 € | 1 | 11 giorni | 3 | 30 | 3 | 80 | ||
185.08 € | 1 | 6 giorni | 4 | 30 | 4 | 90 | ||
188.22 € | 1 | 6 giorni | 5 | 35 | 6 | 100 | ||
192.25 € | 1 | 6 giorni | 6 | 40 | 6 | 150 | ||
229.88 € | 1 | 11 giorni | 8 | 40 | 8 | 150 | ||
290.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 10 | 180 | ||
350.45 € | 1 | 11 giorni | 12 | 55 | 12 | 200 | ||
536.42 € | 1 | 11 giorni | 16 | 70 | 16 | 200 | ||
829.05 € | 1 | 11 giorni | 20 | 70 | 20 | 200 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Grafite / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali