Testa sferica a 4 tagli per lavorazione di grafite, CGB4000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CGB4040
CGB4050
CGB4060
CGB4070
CGB4080
CGB4100
CGB4120
CGB4160
CGB4200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

228.98 €

1 6 giorni 2201004

232.12 €

1 6 giorni 2.5201005

250.94 €

1 11 giorni 3301506

281.43 €

1 6 giorni 3.5301506

303.38 €

1 6 giorni 4401508

374.16 €

1 11 giorni 55018010

438.28 €

1 11 giorni 65520012

617.96 €

1 11 giorni 86020016

937.02 €

1 11 giorni 106025020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 4
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico