Testa torica, stelo lungo, ad alta accuratezza e precisione R, HLRS2000E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLRS2002-005-005E
HLRS2002-005-010E
HLRS2002-005-015E
HLRS2002-005-020E
HLRS2003-005-010E
HLRS2003-005-015E
HLRS2003-005-020E
HLRS2003-005-025E
HLRS2003-005-030E
HLRS2004-005-010E
HLRS2004-005-015E
HLRS2004-005-020E
HLRS2004-005-030E
HLRS2004-005-040E
HLRS2006-01-020E
HLRS2006-01-030E
HLRS2006-01-040E
HLRS2010-01-020E
HLRS2010-01-040E
HLRS2010-01-060E
HLRS2010-02-020E
HLRS2010-02-040E
HLRS2010-02-060E
HLRS2010-03-020E
HLRS2010-03-040E
HLRS2010-03-060E
HLRS2020-01-040E
HLRS2020-01-060E
HLRS2020-01-080E
HLRS2020-01-100E
HLRS2020-01-120E
HLRS2020-02-040E
HLRS2020-02-060E
HLRS2020-02-080E
HLRS2020-02-100E
HLRS2020-02-120E
HLRS2020-03-040E
HLRS2020-03-060E
HLRS2020-03-080E
HLRS2020-03-100E
HLRS2020-03-120E
HLRS2020-05-040E
HLRS2020-05-060E
HLRS2020-05-080E
HLRS2020-05-100E
HLRS2020-05-120E
HLRS2030-01-060E
HLRS2030-01-160E
HLRS2030-02-060E
HLRS2030-02-160E
HLRS2030-03-060E
HLRS2030-03-160E
HLRS2030-05-060E
HLRS2030-05-160E
HLRS2030-10-060E
HLRS2030-10-160E
HLRS2040-01-080E
HLRS2040-01-200E
HLRS2040-02-080E
HLRS2040-02-200E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

112.67 €

1 7 giorni 0.20.050.25040.50.1716°0.650.810.931.041.25

112.67 €

1 9 giorni 0.20.050.250410.1716°1.251.431.581.711.94

112.67 €

1 6 giorni 0.20.050.25041.50.1716°1.822.032.192.342.59

112.67 €

1 6 giorni 0.20.050.250420.1716°2.382.612.792.953.22

108.44 €

1 7 giorni 0.30.050.350410.2716°1.251.431.581.711.94

108.44 €

1 9 giorni 0.30.050.35041.50.2716°1.822.032.192.342.59

108.44 €

1 7 giorni 0.30.050.350420.2716°2.382.612.792.953.22

119.64 €

1 6 giorni 0.30.050.35042.50.2716°2.913.163.363.533.83

119.64 €

1 7 giorni 0.30.050.350430.2716°3.483.743.954.134.3

72.16 €

1 7 giorni 0.40.050.450410.3816°1.251.431.581.711.94

72.16 €

1 7 giorni 0.40.050.45041.50.3816°1.822.032.192.342.59

72.16 €

1 7 giorni 0.40.050.450420.3816°2.382.612.792.953.22

72.16 €

1 7 giorni 0.40.050.450430.3816°3.483.743.954.134.3

72.16 €

1 7 giorni 0.40.050.450440.3816°4.564.855.085.285.67

76.50 €

23.72 €

1 Stesso giorno

Stock

0.60.10.650420.5816°2.372.62.782.933.2

64.57 €

1 7 giorni 0.60.10.650430.5816°3.473.733.944.114.28

64.57 €

1 9 giorni 0.60.10.650440.5816°4.554.845.075.265.65

62.89 €

1 7 giorni 10.1150420.9516°2.532.712.883.013.27

62.89 €

1 7 giorni 10.1150440.9516°4.674.935.145.335.72

81.02 €

25.93 €

1 Stesso giorno

Stock

10.1150460.9516°6.787.17.367.68.17

62.89 €

1 6 giorni 10.2150420.9516°2.512.692.862.983.23

62.89 €

1 6 giorni 10.2150440.9516°4.654.915.125.35.68

68.38 €

1 9 giorni 10.2150460.9516°6.767.087.347.578.13

62.89 €

1 9 giorni 10.3150420.9516°2.492.672.842.953.19

62.89 €

1 7 giorni 10.3150440.9516°4.634.895.15.275.64

68.38 €

1 9 giorni 10.3150460.9516°6.747.067.327.548.09

67.09 €

1 7 giorni 20.1250441.9216°4.164.294.434.594.93

67.09 €

1 7 giorni 20.1250461.9216°6.226.426.646.877.38

83.50 €

26.72 €

1 Stesso giorno

Stock

20.1250481.9216°8.288.558.849.149.83

70.48 €

1 7 giorni 20.12504101.9216°10.3410.6811.0411.4212.27

70.48 €

1 7 giorni 20.12554121.9216°12.4112.8113.2413.714.72

67.09 €

1 6 giorni 20.2250441.9216°4.154.294.434.584.92

67.09 €

1 7 giorni 20.2250461.9216°6.226.426.636.867.37

70.48 €

1 7 giorni 20.2250481.9216°8.288.558.839.149.82

70.48 €

1 7 giorni 20.22504101.9216°10.3410.6811.0311.4112.26

70.48 €

1 7 giorni 20.22554121.9216°12.412.8113.2313.6914.71

67.09 €

1 7 giorni 20.3250441.9216°4.154.284.424.574.91

67.09 €

1 7 giorni 20.3250461.9216°6.216.416.636.857.36

70.48 €

1 6 giorni 20.3250481.9216°8.288.548.839.139.8

70.48 €

1 6 giorni 20.32504101.9216°10.3410.6711.0311.4112.25

70.48 €

1 9 giorni 20.32554121.9216°12.412.813.2313.6814.7

67.09 €

1 7 giorni 20.5250441.9216°4.154.284.414.564.89

67.09 €

1 7 giorni 20.5250461.9216°6.216.416.626.847.34

70.48 €

1 9 giorni 20.5250481.9216°8.278.548.829.129.78

70.48 €

1 7 giorni 20.52504101.9216°10.3410.6711.0211.3912.23

70.48 €

1 9 giorni 20.52554121.9216°12.412.813.2213.6714.68

60.34 €

1 7 giorni 30.1355662.9216°6.216.426.636.837.37

91.56 €

1 7 giorni 30.13606162.9216°16.5317.0617.6418.2519.61

60.34 €

1 7 giorni 30.2355662.9216°6.216.416.636.857.36

91.56 €

1 9 giorni 30.23606162.9216°16.5317.0617.6318.2419.6

60.34 €

1 8 giorni 30.3355662.9216°6.216.416.626.857.35

91.56 €

1 7 giorni 30.33606162.9216°16.5317.0617.6318.2319.59

60.34 €

1 6 giorni 30.5355662.9216°6.216.46.616.837.33

91.56 €

1 7 giorni 30.53606162.9216°16.5217.0517.6218.2219.57

60.34 €

1 7 giorni 31355662.9216°6.26.396.596.87.28

91.56 €

1 9 giorni 313606162.9216°16.5117.0417.5918.1919.52

78.48 €

1 7 giorni 40.1465683.8216°8.458.739.029.3310.03

101.70 €

1 7 giorni 40.14656203.8216°20.8321.522.2323-

78.48 €

1 7 giorni 40.2465683.8216°8.458.729.019.3310.02

101.70 €

1 7 giorni 40.24656203.8216°20.8321.522.2222.99-

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 30° twist
High Accuracy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.01 Max Carbide End Mill Unimax Series, Vo.12, 2010 –
Min 126

Supporto tecnico