CPRL, fresa a testa quadrata, a 2 taglienti, stelo e gambo lunghi per lavorazione resina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPRL2005-4
CPRL2005-6
CPRL2005-8
CPRL2005-10
CPRL2010-6
CPRL2010-8
CPRL2010-10
CPRL2010-12
CPRL2010-14
CPRL2010-16
CPRL2010-18
CPRL2010-21
CPRL2015-6
CPRL2015-8
CPRL2015-10
CPRL2015-14
CPRL2015-16
CPRL2015-21
CPRL2020-8
CPRL2020-10
CPRL2020-12
CPRL2020-14
CPRL2020-16
CPRL2020-18
CPRL2020-21
CPRL2020-26
CPRL2020-32
CPRL2020-40
CPRL2030-12
CPRL2030-16
CPRL2030-21
CPRL2030-26
CPRL2030-32
CPRL2040-18
CPRL2040-24
CPRL2040-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Neck diameter φd1
(mm)

84.64 €

1 12 giorni 0.514804Bordo tagliente0.45

84.64 €

1 12 giorni 0.514806Bordo tagliente0.45

95.42 €

1 10 giorni 0.514808Bordo tagliente0.45

103.38 €

1 6 giorni 0.5148010Bordo tagliente0.45

63.62 €

1 6 giorni 124806Bordo tagliente0.9

63.62 €

1 10 giorni 124808Bordo tagliente0.9

63.62 €

1 10 giorni 1248010Bordo tagliente0.9

63.62 €

1 10 giorni 1248012Bordo tagliente0.9

63.62 €

1 10 giorni 1248014Bordo tagliente0.9

63.62 €

1 10 giorni 1248016Bordo tagliente0.9

76.10 €

1 12 giorni 1248018Bordo tagliente0.9

82.35 €

1 12 giorni 1248021Bordo tagliente0.9

63.62 €

1 12 giorni 1.534806Bordo tagliente1.4

63.62 €

1 10 giorni 1.534808Bordo tagliente1.4

63.62 €

1 12 giorni 1.5348010Bordo tagliente1.4

63.62 €

1 10 giorni 1.5348014Bordo tagliente1.4

63.62 €

1 10 giorni 1.5348016Bordo tagliente1.4

63.62 €

1 12 giorni 1.5348021Bordo tagliente1.4

63.62 €

1 10 giorni 244808Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448010Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448012Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448014Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448016Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 12 giorni 2448018Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448021Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448026Bordo tagliente1.9

63.62 €

1 10 giorni 2448032Bordo tagliente1.9

99.40 €

1 12 giorni 24410040Bordo tagliente1.9

82.35 €

1 10 giorni 36610012Con puntale2.8

82.35 €

1 10 giorni 36610016Con puntale2.8

82.35 €

1 12 giorni 36610021Con puntale2.8

82.35 €

1 10 giorni 36610026Con puntale2.8

90.86 €

1 12 giorni 36610032Con puntale2.8

88.03 €

1 10 giorni 48610018Con puntale3.8

88.03 €

1 12 giorni 48610024Con puntale3.8

88.03 €

1 12 giorni 48610032Con puntale3.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Shank Taper Angle Bta(°) 11°

Supporto tecnico