SSF120, fresa CBN Super Surface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSF120-0.2
SSF120-0.3
SSF120-0.4
SSF120-0.5
SSF120-0.6
SSF120-0.8
SSF120-1
SSF120-1.5
SSF120-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(R) Corner Radius
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code Shape (l2) Effective Length 2
(mm)
(d3) Throat Diameter
(mm)

233.32 €

1 6 giorni 0.20.10.50.050.1801-00470-00020A4.91.5

200.00 €

1 6 giorni 0.30.150.750.050.2801-00470-00030A51.5

166.68 €

1 6 giorni 0.40.210.050.3701-00470-00040A51.5

146.69 €

1 6 giorni 0.50.251.250.050.4601-00470-00050A5.11.5

160.01 €

1 6 giorni 0.60.31.50.050.5601-00470-00060A5.11.5

153.35 €

1 6 giorni 0.80.420.050.7601-00470-00080A5.41.5

146.69 €

1 6 giorni 10.52.50.10.9501-00470-00100A7.72

153.35 €

1 6 giorni 1.50.753.80.11.4501-00470-00150B--

166.68 €

1 6 giorni 2150.11.9401-00470-00200B--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 1 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 50
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Micro R Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
(γ) Neck Angle(°) 15

Supporto tecnico