Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Manufacturer Code | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.02 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 50 | 0.5 | 01-00490-02021 | 0.18 | ||
173.98 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 50 | 1 | 01-00490-02022 | 0.18 | ||
151.89 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 50 | 0.5 | 01-00490-02031 | 0.18 | ||
156.32 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 50 | 1 | 01-00490-02032 | 0.18 | ||
151.89 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.5 | 01-00490-02051 | 0.18 | ||
156.32 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 50 | 1 | 01-00490-02052 | 0.18 | ||
166.80 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 0.5 | 01-00490-03021 | 0.28 | ||
169.02 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 1 | 01-00490-03022 | 0.28 | ||
171.22 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 1.5 | 01-00490-03023 | 0.28 | ||
173.98 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 50 | 2 | 01-00490-03024 | 0.28 | ||
150.24 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 0.5 | 01-00490-03031 | 0.28 | ||
151.89 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 1 | 01-00490-03032 | 0.28 | ||
154.10 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 1.5 | 01-00490-03033 | 0.28 | ||
156.32 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 50 | 2 | 01-00490-03034 | 0.28 | ||
150.24 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 0.5 | 01-00490-03051 | 0.28 | ||
151.89 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 1 | 01-00490-03052 | 0.28 | ||
154.10 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 1.5 | 01-00490-03053 | 0.28 | ||
156.32 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 50 | 2 | 01-00490-03054 | 0.28 | ||
158.52 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04021 | 0.37 | ||
159.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04022 | 0.37 | ||
161.29 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04023 | 0.37 | ||
163.49 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04024 | 0.37 | ||
142.51 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04031 | 0.37 | ||
143.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04032 | 0.37 | ||
144.72 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04033 | 0.37 | ||
146.92 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04034 | 0.37 | ||
142.51 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04051 | 0.37 | ||
143.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04052 | 0.37 | ||
143.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04053 | 0.37 | ||
146.92 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04054 | 0.37 | ||
142.51 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 0.5 | 01-00490-04101 | 0.37 | ||
143.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 1 | 01-00490-04102 | 0.37 | ||
143.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 1.5 | 01-00490-04103 | 0.37 | ||
143.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 50 | 2 | 01-00490-04104 | 0.37 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05020 | 0.46 | ||
131.46 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05022 | 0.46 | ||
132.57 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-05021 | 0.46 | ||
145.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-05023 | 0.46 | ||
117.11 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05030 | 0.46 | ||
118.22 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05032 | 0.46 | ||
119.32 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-05031 | 0.46 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-05033 | 0.46 | ||
117.11 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05050 | 0.46 | ||
118.22 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05052 | 0.46 | ||
119.32 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 49 | 1.5 | 01-00490-05051 | 0.46 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 49 | 2.5 | 01-00490-05053 | 0.46 | ||
117.11 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-05100 | 0.46 | ||
118.22 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-05102 | 0.46 | ||
119.32 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 49 | 1.5 | 01-00490-05101 | 0.46 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 49 | 2.5 | 01-00490-05103 | 0.46 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06021 | 0.56 | ||
131.46 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06022 | 0.56 | ||
132.57 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-06023 | 0.56 | ||
145.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-06024 | 0.56 | ||
117.11 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06031 | 0.56 | ||
118.22 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06032 | 0.56 | ||
119.32 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 50 | 1.5 | 01-00490-06033 | 0.56 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 50 | 2.5 | 01-00490-06034 | 0.56 | ||
117.11 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 48 | 0.5 | 01-00490-06051 | 0.56 | ||
123.33 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 50 | 1 | 01-00490-06052 | 0.56 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | Neck Angle(°) | 15゜ |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali