Fresa a testa sferica, stelo lungo, ad alta velocità, SSBL200 CBN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSBL200-R0.05-0.3
SSBL200-R0.05-0.5
SSBL200-R0.075-0.45
SSBL200-R0.075-0.75
SSBL200-R0.1-0.6
SSBL200-R0.1-1
SSBL200-R0.2-1.2
SSBL200-R0.2-2
SSBL200-R0.3-3
SSBL200-R0.3-4
SSBL200-R0.3-5
SSBL200-R0.4-4
SSBL200-R0.5-4
SSBL200-R0.5-5
SSBL200-R0.5-6
SSBL200-R0.5-8
SSBL200-R0.5-10
SSBL200-R0.15-0.9
SSBL200-R0.15-1.5
SSBL200-R0.25-1.5
SSBL200-R0.25-2.5
SSBL200-R0.75-7.5
SSBL200-R1-6
SSBL200-R1-8
SSBL200-R1-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)
Profilo (l2) Lunghezza effettiva 2
(mm)
(d3) Diametro della gola
(mm)

254.64 €

1 6 giorni 0.050.08500.301-00511-000510.10.085A4.91.5

265.31 €

1 6 giorni 0.050.08500.501-00511-000520.10.085A4.91.5

254.64 €

1 6 giorni 0.0750.12500.4501-00511-000750.150.13---

265.31 €

1 6 giorni 0.0750.12500.7501-00511-000760.150.13---

190.67 €

1 6 giorni 0.10.15500.601-00511-001010.20.18A51.5

200.00 €

1 6 giorni 0.10.1550101-00511-001020.20.18A51.5

173.34 €

1 8 giorni 0.20.3501.201-00511-002010.40.37A5.21.5

184.01 €

1 6 giorni 0.20.350201-00511-002020.40.37A5.21.5

170.68 €

1 6 giorni 0.30.550301-00511-003010.60.56A5.41.5

170.68 €

1 6 giorni 0.30.552401-00511-003020.60.56A7.81.5

173.34 €

1 6 giorni 0.30.552501-00511-003030.60.56A7.81.5

170.68 €

1 6 giorni 0.40.653401-00511-004010.80.76A7.92

170.68 €

1 6 giorni 0.50.753401-00511-0050110.95A8.12

170.68 €

1 6 giorni 0.50.753501-00511-0050210.95A8.12

170.68 €

1 6 giorni 0.50.753601-00511-0050410.95B--

173.34 €

1 6 giorni 0.50.753801-00511-0050610.95B--

177.34 €

1 6 giorni 0.50.7531001-00511-0050810.95B--

190.67 €

1 6 giorni 0.150.23500.901-00511-001510.30.28A5.11.5

200.00 €

1 6 giorni 0.150.23501.501-00511-001520.30.28A5.11.5

173.34 €

1 6 giorni 0.250.38501.501-00511-002510.50.46A5.31.5

184.01 €

1 6 giorni 0.250.38502.501-00511-002520.50.46A5.31.5

184.01 €

1 6 giorni 0.751537.501-00511-007511.51.45B--

166.68 €

1 6 giorni 11.253601-00511-0100121.94B--

184.01 €

1 6 giorni 11.253801-00511-0100321.94B--

184.01 €

1 6 giorni 11.2531001-00511-0100521.94B--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera collo lungo materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Diametro gambo (d)(mm) 4 Precisione R(μm) 0.005~-0.005
Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione NA (γ) Angolo collo(°) 15

Supporto tecnico