Fresa a testa sferica per finitura ottimale, SFB200 CBN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFB200-R0.1
SFB200-R0.2
SFB200-R0.3
SFB200-R0.4
SFB200-R0.5
SFB200-R0.6
SFB200-R0.7
SFB200-R0.8
SFB200-R0.9
SFB200-R0.25
SFB200-R0.75
SFB200-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Precisione R
(μm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)
Profilo (l2) Lunghezza effettiva 2
(mm)
(d3) Diametro della gola
(mm)

217.04 €

1 6 giorni 0.10.15500.50.003~-0.00301-00500-001000.20.18A51.5

198.83 €

1 6 giorni 0.20.35010.003~-0.00301-00500-002000.40.37A5.31.5

181.70 €

1 6 giorni 0.30.5501.50.005~-0.00501-00500-003000.60.56A5.41.5

192.19 €

1 6 giorni 0.40.65020.005~-0.00501-00500-004000.80.76A7.92

175.08 €

1 6 giorni 0.50.7502.50.005~-0.00501-00500-0050010.95A8.12

185.57 €

1 6 giorni 0.60.85030.005~-0.00501-00500-006001.21.15A8.32

197.72 €

1 6 giorni 0.71503.50.005~-0.00501-00500-007001.41.35B--

194.96 €

1 6 giorni 0.815240.005~-0.00501-00500-008001.61.55B--

193.30 €

1 6 giorni 0.91.2524.50.005~-0.00501-00500-009001.81.75B--

198.83 €

1 6 giorni 0.250.38501.250.005~-0.00501-00500-002500.50.46A5.41.5

184.46 €

1 6 giorni 0.751523.80.005~-0.00501-00500-007501.51.45B--

165.70 €

1 6 giorni 11.25250.005~-0.00501-00500-0100021.94B--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Diametro gambo (d)(mm) 4 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione NA (γ) Angolo collo(°) 12

Supporto tecnico