• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SMEZ120, CBN Micro Edge Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMEZ120-0.03
SMEZ120-0.06
SMEZ120-0.07
SMEZ120-0.08
SMEZ120-0.09
SMEZ120-0.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

331.32 €

1 6 giorni 0.030.0301-00480-00030

231.95 €

1 6 giorni 0.060.0601-00480-00060

231.95 €

1 6 giorni 0.070.0701-00480-00070

215.38 €

1 6 giorni 0.080.0801-00480-00080

215.38 €

1 6 giorni 0.090.0901-00480-00090

187.78 €

1 6 giorni 0.10.101-00480-00100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 1 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 50
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
(γ) Neck Angle(°) 15 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.0025

Supporto tecnico