AL3D-2, fresa solo alluminio (con lunghezza tagliente 3x)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL3D-2-1
AL3D-2-1.5
AL3D-2-2
AL3D-2-2.5
AL3D-2-3
AL3D-2-4
AL3D-2-5
AL3D-2-6
AL3D-2-7
AL3D-2-8
AL3D-2-9
AL3D-2-10
AL3D-2-11
AL3D-2-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 13445901-00632-00100

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.5445901-00632-00150

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 26445901-00632-00200

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57.5445901-00632-00250

59.26 €

1 Disponibile 10 giorni 39650901-00632-00300

61.17 €

1 Disponibile 10 giorni 412650901-00632-00400

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 515655901-00632-00500

68.80 €

1 Disponibile 10 giorni 618660-01-00632-00600

119.61 €

1 Disponibile 6 giorni 721870901-00632-00700

110.77 €

1 Disponibile 6 giorni 824870-01-00632-00800

138.44 €

1 Disponibile 6 giorni 9271075901-00632-00900

138.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10301075-01-00632-01000

133.37 €

1 Disponibile 6 giorni 11331290901-00632-01100

133.37 €

1 Disponibile 6 giorni 12361290-01-00632-01200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico