AL-3LS, fresa a gambo lungo per alluminio (gambo corto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-3LS-5
AL-3LS-6
AL-3LS-10
AL-3LS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

93.85 €

1 Disponibile 6 giorni 57.548001-00637-00500

93.85 €

1 Disponibile 6 giorni 6948001-00637-00600

158.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1015813001-00637-01000

233.99 €

1 Disponibile 10 giorni 12181015001-00637-01200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico