ALZ345, fresa per operazioni di taglio pesanti ad alta efficienza per alluminio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALZ345-1
ALZ345-1.5
ALZ345-2
ALZ345-2.5
ALZ345-3
ALZ345-3.5
ALZ345-4
ALZ345-4.5
ALZ345-5
ALZ345-5.5
ALZ345-6
ALZ345-7
ALZ345-8
ALZ345-9
ALZ345-10
ALZ345-11
ALZ345-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 11.544530.951201-00636-00100

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34454.51.451201-00636-00150

56.40 €

1 Disponibile 6 giorni 2344561.941201-00636-00200

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.84457.52.41201-00636-00250

71.66 €

1 Disponibile 6 giorni 34.565592.851201-00636-00300

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.55.365510.53.351201-00636-00350

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 46655123.81201-00636-00400

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 4.56.865513.54.31201-00636-00450

69.76 €

1 Disponibile 10 giorni 57.5655154.81201-00636-00500

86.93 €

1 Disponibile 6 giorni 5.58.365516.55.31201-00636-00550

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 69660185.8-01-00636-00600

106.96 €

1 Disponibile 6 giorni 710.5870216.81201-00636-00700

106.96 €

1 Disponibile 6 giorni 812870247.8-01-00636-00800

134.61 €

1 Disponibile 6 giorni 913.51075278.81201-00636-00900

134.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10151075309.8-01-00636-01000

132.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1116.512803310.81201-00636-01100

132.03 €

1 Disponibile 6 giorni 121812803611.8-01-00636-01200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico