Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00501 | 1.17 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00502 | 1.33 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00503 | 1.5 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00504 | 1.66 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00505 | 2 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00506 | 2.33 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00508 | 3.34 | 7° | |
146.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00509 | 4.37 | - | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00751 | 1.66 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00752 | 1.82 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00753 | 1.99 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00754 | 2.15 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00755 | 2.47 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00756 | 2.8 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00757 | 3.12 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00758 | 3.78 | 7° | |
133.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00759 | 4.79 | - | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01001 | 2.21 | 9° | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01002 | 2.42 | 9° | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01003 | 2.63 | 9° | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01004 | 2.84 | 9° | |
135.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01005 | 3.26 | 9° | |
119.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01006 | 3.68 | 4° | |
124.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01007 | 4.11 | - | |
124.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01008 | 4.96 | - | |
170.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 1 | 6 | 55 | 01-00352-01009 | 6.26 | - | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01501 | 3.32 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01502 | 3.65 | 9° | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01503 | 3.97 | - | |
117.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01504 | 4.29 | - | |
117.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01505 | 4.94 | - | |
124.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 20 | 1.5 | 6 | 60 | 01-00352-01506 | 5.6 | 4° | |
153.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 20 | 1.5 | 6 | 65 | 01-00352-01507 | 6.25 | - | |
153.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 1.5 | 8 | 65 | 01-00352-01508 | 7.57 | 7° | |
184.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 1.5 | 10 | 70 | 01-00352-01509 | 9.57 | - | |
114.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01251 | 2.74 | 9° | |
114.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01252 | 2.98 | 9° | |
114.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01253 | 3.22 | 9° | |
114.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01254 | 3.46 | 9° | |
114.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01255 | 3.94 | - | |
120.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01256 | 4.43 | - | |
126.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01257 | 4.92 | - | |
126.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 15 | 1.25 | 6 | 55 | 01-00352-01258 | 5.9 | - | |
184.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 1.25 | 6 | 55 | 01-00352-01259 | 7.39 | - | |
123.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 25 | 2 | 4 | 60 | 01-00352-02001 | 4.4 | - | |
123.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 25 | 2 | 4 | 60 | 01-00352-02002 | 4.8 | - | |
123.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 25 | 2 | 6 | 60 | 01-00352-02003 | 5.21 | 9° | |
123.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 25 | 2 | 6 | 60 | 01-00352-02004 | 5.61 | 2° | |
143.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 25 | 2 | 6 | 60 | 01-00352-02005 | 6.42 | - | |
161.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 25 | 2 | 8 | 65 | 01-00352-02006 | 7.23 | 4° | |
180.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 2 | 8 | 65 | 01-00352-02007 | 8.04 | - | |
229.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 25 | 2 | 10 | 70 | 01-00352-02008 | 9.68 | 7° | |
309.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 2 | 12 | 70 | 01-00352-02009 | 12.17 | - | |
132.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02501 | 5.48 | 9° | |
132.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02502 | 5.96 | 1° | |
153.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02503 | 6.44 | - | |
153.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02504 | 6.92 | - | |
184.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 30 | 2.5 | 8 | 70 | 01-00352-02505 | 7.89 | 3° | |
229.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 75 | 01-00352-02506 | 8.86 | - | |
261.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 30 | 2.5 | 10 | 80 | 01-00352-02507 | 9.83 | 5° |
Loading...
Type | Tipo sferico conico | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali