Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.88 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00101 | 1.17 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00103 | 1.52 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00104 | 1.7 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00105 | 1.87 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00106 | 2.05 | 9° | ||
113.80 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 01-00323-00102 | 2.75 | 9° | ||
139.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 10 | 6 | 50 | 01-00323-00104 | 4.53 | 10° | ||
179.50 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1 | 9.3 | 6 | 60 | 01-00323-00105 | 6 | 15° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00151 | 1.67 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00153 | 2.02 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00155 | 2.37 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 01-00322-00156 | 2.55 | 9° | ||
143.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 10 | 6 | 50 | 01-00323-00154 | 5.03 | 10° | ||
251.27 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.5 | 10 | 8 | 65 | 01-00323-00156 | 8.78 | - | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00201 | 2.22 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00202 | 2.45 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00203 | 2.68 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00204 | 2.9 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00205 | 3.13 | 9° | ||
98.88 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 13 | 4 | 50 | 01-00322-00206 | 3.36 | - | ||
111.53 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 01-00322-00207 | 4.27 | 9° | ||
165.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 13 | 6 | 60 | 01-00323-00204 | 6.58 | - | ||
291.02 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 13 | 10 | 80 | 01-00323-00206 | 11.46 | - | ||
100.47 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00251 | 2.76 | 9° | ||
100.47 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00252 | 3.03 | 9° | ||
100.47 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00253 | 3.29 | 9° | ||
100.47 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00254 | 3.55 | - | ||
100.47 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00255 | 3.81 | - | ||
100.47 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2.5 | 15 | 4 | 55 | 01-00322-00256 | 4.07 | - | ||
271.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 70 | 01-00323-00304 | 10.05 | - | ||
592.45 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 20 | 16 | 100 | 01-00323-00306 | 17.56 | - |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali