Micropunte NSPD (per la lavorazione di fori pilota)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSPD-0.01
NSPD-0.02
NSPD-0.03
NSPD-0.04
NSPD-0.05
NSPD-0.06
NSPD-0.07
NSPD-0.08
NSPD-0.09
NSPD-0.015
NSPD-0.025
NSPD-0.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

315.29 €

1 6 giorni 0.010.01504-00010-00100

251.98 €

1 6 giorni 0.020.0404-00010-00200

147.36 €

1 6 giorni 0.030.0604-00010-00300

142.25 €

1 6 giorni 0.040.0804-00010-00400

120.31 €

1 6 giorni 0.050.104-00010-00500

110.77 €

1 6 giorni 0.060.1204-00010-00600

99.33 €

1 Disponibile 6 giorni 0.070.1404-00010-00700

67.85 €

1 6 giorni 0.080.1604-00010-00800

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.090.1804-00010-00900

315.29 €

1 6 giorni 0.0150.02504-00010-00150

251.98 €

1 6 giorni 0.0250.0504-00010-00250

50.68 €

1 Disponibile 8 giorni 0.10.204-00010-01000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 40
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 Tip angle(°) 120 Thinning Available
(γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Supporto tecnico