Micropunte NSMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSMD-0.01
NSMD-0.02
NSMD-0.03
NSMD-0.04
NSMD-0.05
NSMD-0.06
NSMD-0.07
NSMD-0.08
NSMD-0.09
NSMD-0.015
NSMD-0.025
NSMD-0.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

315.29 €

1 6 giorni 0.010.104-00001-00100

251.98 €

1 6 giorni 0.020.204-00001-00200

134.67 €

92.92 €

1 Stesso giorno

Stock

0.030.304-00001-00300

142.25 €

1 6 giorni 0.040.404-00001-00400

120.31 €

1 6 giorni 0.050.504-00001-00500

119.61 €

1 6 giorni 0.060.604-00001-00600

99.33 €

1 Disponibile 6 giorni 0.070.704-00001-00700

60.22 €

30.71 €

1 Stesso giorno

Stock

0.080.804-00001-00800

76.69 €

1 Disponibile 6 giorni 0.090.904-00001-00900

315.29 €

1 6 giorni 0.0150.1504-00001-00150

251.98 €

1 6 giorni 0.0250.2504-00001-00250

50.68 €

1 6 giorni 0.1104-00001-01000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 40
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning Available (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Supporto tecnico