Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NSR-2-1-R0.2 |
NSR-2-1.5-R0.2 |
NSR-2-1.5-R0.5 |
NSR-2-2-R0.2 |
NSR-2-2-R0.5 |
NSR-2-2.5-R0.2 |
NSR-2-2.5-R0.5 |
NSR-2-3-R0.2 |
NSR-2-3-R0.5 |
NSR-2-3-R1 |
NSR-2-4-R0.2 |
NSR-2-4-R0.5 |
NSR-2-4-R1 |
NSR-2-5-R0.2 |
NSR-2-5-R0.5 |
NSR-2-5-R1 |
NSR-2-5-R1.5 |
NSR-2-6-R0.2 |
NSR-2-6-R0.5 |
NSR-2-6-R1 |
NSR-2-6-R1.5 |
NSR-2-6-R2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Manufacturer Code | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | 01-00772-00102 | 9° | |
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.2 | 4.5 | 45 | 4 | 01-00772-00152 | 9° | |
80.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 45 | 4 | 01-00772-00155 | 9° | |
68.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.2 | 6 | 45 | 4 | 01-00772-00202 | 9° | |
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 01-00772-00205 | 9° | |
68.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 0.2 | 8 | 45 | 4 | 01-00772-00252 | 9° | |
75.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 01-00772-00255 | 9° | |
75.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.2 | 10 | 45 | 6 | 01-00772-00302 | 9° | |
80.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.5 | 10 | 45 | 6 | 01-00772-00305 | 9° | |
89.40 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1 | 10 | 45 | 6 | 01-00772-00310 | 9° | ||
67.46 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.2 | 12 | 50 | 6 | 01-00772-00402 | 9° | ||
72.69 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 01-00772-00405 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1 | 12 | 50 | 6 | 01-00772-00410 | 9° | ||
80.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 0.2 | 15 | 55 | 6 | 01-00772-00502 | 9° | |
74.94 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | 01-00772-00505 | 9° | ||
93.36 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 15 | 55 | 6 | 01-00772-00510 | 9° | ||
84.67 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | 15 | 55 | 6 | 01-00772-00515 | 9° | ||
84.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.2 | 18 | 60 | 6 | 01-00772-00602 | - | |
89.40 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | 01-00772-00605 | - | ||
95.72 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 18 | 60 | 6 | 01-00772-00610 | - | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.5 | 18 | 60 | 6 | 01-00772-00615 | - | ||
92.15 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 18 | 60 | 6 | 01-00772-00620 | - |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
R Precision(μm) | 0.02~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali