Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NX25-0.5 |
NX25-0.6 |
NX25-0.7 |
NX25-0.8 |
NX25-0.9 |
NX25-1 |
NX25-1.1 |
NX25-1.2 |
NX25-1.3 |
NX25-1.4 |
NX25-1.5 |
NX25-1.6 |
NX25-1.7 |
NX25-1.8 |
NX25-1.9 |
NX25-2 |
NX25-2.1 |
NX25-2.2 |
NX25-2.3 |
NX25-2.4 |
NX25-2.5 |
NX25-2.6 |
NX25-2.7 |
NX25-2.8 |
NX25-2.9 |
NX25-3 |
NX25-3.1 |
NX25-3.2 |
NX25-3.3 |
NX25-3.4 |
NX25-3.5 |
NX25-3.6 |
NX25-3.7 |
NX25-3.8 |
NX25-3.9 |
NX25-4 |
NX25-4.1 |
NX25-4.2 |
NX25-4.3 |
NX25-4.4 |
NX25-4.5 |
NX25-4.6 |
NX25-4.7 |
NX25-4.8 |
NX25-4.9 |
NX25-5 |
NX25-5.1 |
NX25-5.2 |
NX25-5.3 |
NX25-5.4 |
NX25-5.5 |
NX25-5.6 |
NX25-5.7 |
NX25-5.8 |
NX25-5.9 |
NX25-6 |
NX25-6.1 |
NX25-6.2 |
NX25-6.3 |
NX25-6.4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00050 | |
53.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.6 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00060 | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 0.7 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00070 | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00080 | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 0.9 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00090 | |
42.19 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00100 | ||
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 1.1 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00110 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00120 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 1.3 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00130 | |
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00140 | |
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00150 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00160 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 1.7 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00170 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00180 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 1.9 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00190 | |
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00200 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 2.1 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00210 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 2.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00220 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 2.3 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00230 | |
40.40 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 2.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00240 | ||
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00250 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 2.6 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00260 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 2.7 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00270 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 2.8 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00280 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 2.9 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00290 | |
46.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00300 | |
52.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 3.1 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00310 | |
52.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 3.2 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00320 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 3.3 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00330 | |
60.96 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00340 | ||
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 3.5 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00350 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 3.6 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00360 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 3.7 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00370 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 3.8 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00380 | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 3.9 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00390 | |
50.68 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4 | 6 | 40 | 9 | 01-00025-00400 | ||
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 4.1 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00410 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 4.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00420 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 4.3 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00430 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 4.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00440 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 4.5 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00450 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 4.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00460 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 4.7 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00470 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 4.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00480 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 4.9 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00490 | |
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 6 | 45 | 9 | 01-00025-00500 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 5.1 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00510 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 5.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00520 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 5.3 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00530 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 5.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00540 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 5.5 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00550 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 5.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00560 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 5.7 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00570 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 5.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00580 | |
71.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 5.9 | 6 | 50 | 9 | 01-00025-00590 | |
48.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 6 | 50 | - | 01-00025-00600 | |
123.02 € | 1 | 8 giorni | 6.1 | 6.1 | 8 | 55 | 9 | 01-00025-00610 | ||
123.02 € | 1 | 8 giorni | 6.2 | 6.2 | 8 | 55 | 9 | 01-00025-00620 | ||
123.02 € | 1 | 8 giorni | 6.3 | 6.3 | 8 | 55 | 9 | 01-00025-00630 | ||
123.02 € | 1 | 8 giorni | 6.4 | 6.4 | 8 | 55 | 9 | 01-00025-00640 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali