NX-35, fresa Lead 35 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NX35-0.5
NX35-0.6
NX35-0.7
NX35-0.8
NX35-0.9
NX35-1
NX35-1.1
NX35-1.2
NX35-1.3
NX35-1.4
NX35-1.5
NX35-1.6
NX35-1.7
NX35-1.8
NX35-1.9
NX35-2
NX35-2.1
NX35-2.2
NX35-2.3
NX35-2.4
NX35-2.5
NX35-2.6
NX35-2.7
NX35-2.8
NX35-2.9
NX35-3
NX35-3.1
NX35-3.2
NX35-3.3
NX35-3.4
NX35-3.5
NX35-3.6
NX35-3.7
NX35-3.8
NX35-3.9
NX35-4
NX35-4.1
NX35-4.2
NX35-4.3
NX35-4.4
NX35-4.5
NX35-4.6
NX35-4.7
NX35-4.8
NX35-4.9
NX35-5
NX35-5.1
NX35-5.2
NX35-5.3
NX35-5.4
NX35-5.5
NX35-5.6
NX35-5.7
NX35-5.8
NX35-5.9
NX35-6
NX35-6.1
NX35-6.2
NX35-6.4
NX35-6.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.5440901-00035-00050

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61.8440901-00035-00060

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72.1440901-00035-00070

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82.4440901-00035-00080

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92.7440901-00035-00090

52.83 €

1 Disponibile 6 giorni 13445901-00035-00100

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13.3445901-00035-00110

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23.6445901-00035-00120

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33.9445901-00035-00130

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44.2445901-00035-00140

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.5445901-00035-00150

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.64.8445901-00035-00160

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75.1445901-00035-00170

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.85.4445901-00035-00180

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.95.7445901-00035-00190

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni 26445901-00035-00200

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.16.3445901-00035-00210

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.26.6445901-00035-00220

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.36.9445901-00035-00230

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.47.2445901-00035-00240

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57.5445901-00035-00250

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2.67.8445901-00035-00260

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2.78.1445901-00035-00270

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2.88.4445901-00035-00280

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2.98.7445901-00035-00290

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 39645901-00035-00300

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.19.3650901-00035-00310

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.29.6650901-00035-00320

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.39.9650901-00035-00330

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.410.2650901-00035-00340

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510.5650901-00035-00350

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.610.8650901-00035-00360

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.711.1650901-00035-00370

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.811.4650901-00035-00380

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.911.7650901-00035-00390

61.17 €

1 Disponibile 6 giorni 412650901-00035-00400

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.112.3655901-00035-00410

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.212.6655901-00035-00420

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.312.9655901-00035-00430

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.413.2655901-00035-00440

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.513.5655901-00035-00450

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.613.8655901-00035-00460

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.714.1655901-00035-00470

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.814.4655901-00035-00480

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 4.914.7655901-00035-00490

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 515655901-00035-00500

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.115.3660901-00035-00510

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.215.6660901-00035-00520

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.315.9660901-00035-00530

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.416.2660901-00035-00540

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.516.5660901-00035-00550

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.616.8660901-00035-00560

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.717.1660901-00035-00570

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.817.4660901-00035-00580

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.917.7660901-00035-00590

66.90 €

1 Disponibile 6 giorni 618660-01-00035-00600

117.56 €

1 Disponibile 8 giorni 6.118.3870901-00035-00610

146.06 €

1 Disponibile 6 giorni 6.218.6870901-00035-00620

146.06 €

1 Disponibile 6 giorni 6.419.2870901-00035-00640

146.06 €

1 Disponibile 6 giorni 6.519.5870901-00035-00650

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico