Fresa a testa sferica a 2 tagli per durezza elevata, MSBH230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSBH230-R0.05-4
MSBH230-R0.075-4
MSBH230-R0.1-4
MSBH230-R0.2-4
MSBH230-R0.3-4
MSBH230-R0.4-4
MSBH230-R0.5-4
MSBH230-R0.15-4
MSBH230-R0.25-4
MSBH230-R0.75-4
MSBH230-R1-4
MSBH230-R1.5-6
MSBH230-R1.25-6
MSBH230-R2-4
MSBH230-R2-6
MSBH230-R2.5-6
MSBH230-R3-6
MSBH230-R4-8
MSBH230-R5-10
MSBH230-R6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Precisione R
(μm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)

107.91 €

1 Disponibile 10 giorni 0.050.15040.005~-0.00508-00507-000050.112

113.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.0750.155040.005~-0.00508-00507-000070.1512

85.96 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.25040.005~-0.00508-00507-000100.212

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.65040.005~-0.00508-00507-000200.412

38.28 €

1 Disponibile 10 giorni 0.30.95040.005~-0.00508-00507-000300.612

38.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41.25040.005~-0.00508-00507-000400.812

35.42 €

1 Disponibile 10 giorni 0.51.55040.005~-0.00508-00507-00050112

62.12 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.35040.005~-0.00508-00507-000150.312

39.23 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.85040.005~-0.00508-00507-000250.512

43.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.752.35040.005~-0.00508-00507-000751.512

31.61 €

1 Disponibile 6 giorni 136040.005~-0.00508-00507-00100212

40.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.556060.005~-0.00508-00507-00150312

55.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1.253.86060.005~-0.00508-00507-001252.512

43.04 €

1 Disponibile 6 giorni 267040.005~-0.00508-00507-002014-

51.63 €

1 Disponibile 6 giorni 267060.005~-0.00508-00507-00200412

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2.587060.005~-0.00508-00507-00250512

56.40 €

1 Disponibile 5 giorni 3108060.005~-0.00508-00507-003006-

144.15 €

1 Disponibile 6 giorni 4129080.01~-0.0108-00507-004008-

129.37 €

1 Disponibile 6 giorni 515100100.01~-0.0108-00507-0050010-

185.34 €

1 Disponibile 6 giorni 620100120.01~-0.0108-00507-0060012-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Per durezza elevata (Gruppo silicio) Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione Available

Supporto tecnico