Fresa a testa sferica a 3 tagli per durezza elevata, MSBH345 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSBH345-R0.5
MSBH345-R1
MSBH345-R1.5
MSBH345-R2
MSBH345-R2.5
MSBH345-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)

96.47 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.56008-00607-00050112゚

96.47 €

1 Disponibile 10 giorni 136008-00607-00100212゚

105.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.556008-00607-00150312゚

105.04 €

1 Disponibile 6 giorni 267008-00607-00200412゚

113.63 €

1 Disponibile 6 giorni 2.587008-00607-00250512゚

122.22 €

1 Disponibile 6 giorni 3108008-00607-003006-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 3
Rivestimento Per durezza elevata (Gruppo silicio) Diametro gambo (d)(mm) 6 Precisione R(μm) 0.01~-0.01
Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione Available

Supporto tecnico