Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHDH445-1 |
MHDH445-1.5 |
MHDH445-2 |
MHDH445-3 |
MHDH445-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 2 | 08-00427-00100 | |
65.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 3 | 08-00427-00150 | |
65.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 08-00427-00200 | |
76.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 08-00427-00300 | |
83.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 08-00427-00400 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 60 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
(γ) Neck Angle(°) | 12 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali