Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | 12 | 08-00217-01004 | 0~-0.02 | |
41.08 € 22.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | 12 | 08-00217-01006 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | 12 | 08-00217-01008 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | 12 | 08-00217-01010 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | 12 | 08-00217-01206 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | 12 | 08-00217-01208 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | 12 | 08-00217-01210 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | 12 | 08-00217-01212 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | 12 | 08-00217-01506 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | 12 | 08-00217-01508 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | 12 | 08-00217-01510 | 0~-0.02 | |
43.87 € 22.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | 12 | 08-00217-01512 | 0~-0.02 | ||
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 14 | 1.45 | 12 | 08-00217-01514 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | 12 | 08-00217-01516 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 6 | 1.74 | 12 | 08-00217-01806 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 8 | 1.74 | 12 | 08-00217-01808 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 1.74 | 12 | 08-00217-01810 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 1.74 | 12 | 08-00217-01812 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 14 | 1.74 | 12 | 08-00217-01814 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 16 | 1.74 | 12 | 08-00217-01816 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 18 | 1.74 | 12 | 08-00217-01818 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 6 | 1.94 | 12 | 08-00217-02006 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 8 | 1.94 | 12 | 08-00217-02008 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 10 | 1.94 | 12 | 08-00217-02010 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 12 | 1.94 | 12 | 08-00217-02012 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 14 | 1.94 | 12 | 08-00217-02014 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 16 | 1.94 | 12 | 08-00217-02016 | 0~-0.02 | |
58.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 18 | 1.94 | 12 | 08-00217-02018 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 20 | 1.94 | 12 | 08-00217-02020 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 8 | 2.4 | 12 | 08-00217-02508 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 12 | 2.4 | 12 | 08-00217-02512 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2 | 4 | 60 | 16 | 2.4 | 12 | 08-00217-02516 | 0~-0.02 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2 | 4 | 60 | 20 | 2.4 | 12 | 08-00217-02520 | 0~-0.02 | |
53.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2 | 4 | 70 | 25 | 2.4 | 12 | 08-00217-02525 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 8 | 2.85 | 12 | 08-00217-03008 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | 2.85 | 12 | 08-00217-03012 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | 12 | 08-00217-03016 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | 12 | 08-00217-03020 | 0~-0.02 | |
86.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | 2.85 | 12 | 08-00217-03025 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 30 | 2.85 | 12 | 08-00217-03030 | 0~-0.02 | |
76.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 6 | 6 | 50 | 12 | 3.8 | 12 | 08-00217-04012 | 0~-0.02 | |
76.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | 12 | 08-00217-04016 | 0~-0.02 | |
85.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | 12 | 08-00217-04020 | 0~-0.02 | |
90.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 70 | 25 | 3.8 | 12 | 08-00217-04025 | 0~-0.02 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 70 | 30 | 3.8 | 12 | 08-00217-04030 | 0~-0.02 | |
96.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 80 | 35 | 3.8 | 12 | 08-00217-04035 | 0~-0.02 | |
102.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 90 | 40 | 3.8 | 12 | 08-00217-04040 | 0~-0.02 | |
96.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 16 | 4.8 | 12 | 08-00217-05016 | 0~-0.02 | |
101.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 25 | 4.8 | 12 | 08-00217-05025 | 0~-0.02 | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 80 | 35 | 4.8 | 12 | 08-00217-05035 | 0~-0.02 | |
147.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 110 | 50 | 4.8 | 12 | 08-00217-05050 | 0~-0.02 | |
96.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 9 | 6 | 80 | 20 | 5.8 | - | 08-00217-06020 | -0.01~-0.03 | |
101.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 90 | 30 | 5.8 | - | 08-00217-06030 | -0.01~-0.03 | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 100 | 40 | 5.8 | - | 08-00217-06040 | -0.01~-0.03 | |
147.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 110 | 50 | 5.8 | - | 08-00217-06050 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali