Fresa a testa torica a 4 tagli per durezza elevata, MHDH445R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHDH445R-3-6-R0.2
MHDH445R-3-6-R0.3
MHDH445R-3-6-R0.5
MHDH445R-4-8-R0.2
MHDH445R-4-8-R0.3
MHDH445R-4-8-R0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

131.76 €

1 Disponibile 6 giorni 30.2608-00437-03002

131.76 €

1 Disponibile 8 giorni 30.3608-00437-03003

131.76 €

1 Disponibile 6 giorni 30.5608-00437-03005

142.25 €

1 Disponibile 6 giorni 40.2808-00437-04002

142.25 €

1 Disponibile 6 giorni 40.3808-00437-04003

142.25 €

1 Disponibile 6 giorni 40.5808-00437-04005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva
Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) R Precision(μm) 0.01~-0.01
(γ) Neck Angle(°) 12゜

Supporto tecnico