Fresa a testa sferica micro CBN per lavorazione ultra fine, SMB120

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMB120-R0.01
SMB120-R0.02
SMB120-R0.03
SMB120-R0.04
SMB120-R0.05
SMB120-R0.015
SMB120-R0.025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)

479.88 €

1 6 giorni 0.010.0201-00460-000100.02

343.93 €

1 6 giorni 0.020.0401-00460-000200.04

287.96 €

1 6 giorni 0.030.0601-00460-000300.06

263.97 €

1 6 giorni 0.040.0801-00460-000400.08

239.99 €

1 6 giorni 0.050.101-00460-000500.1

413.24 €

1 6 giorni 0.0150.0301-00460-000150.03

315.95 €

1 6 giorni 0.0250.0501-00460-000250.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 / Acciaio inox Numero di scanalature(sheet) 1
Rivestimento Senza rivestimento Lunghezza complessiva (L)(mm) 50 Diametro gambo (d)(mm) 4
Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione Available (γ) Angolo collo(°) 15

Supporto tecnico