Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NSMB100-R0.005 |
NSMB100-R0.01 |
NSMB100-R0.02 |
NSMB100-R0.03 |
NSMB100-R0.04 |
NSMB100-R0.05 |
NSMB100-R0.015 |
NSMB100-R0.025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Codice produttore | (D) Diametro lama (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.005 | 0.01 | 01-00003-00005 | 0.01 | |
194.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.01 | 0.02 | 01-00003-00010 | 0.02 | |
146.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.02 | 0.04 | 01-00003-00020 | 0.04 | |
128.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.03 | 0.06 | 01-00003-00030 | 0.06 | |
107.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.04 | 0.08 | 01-00003-00040 | 0.08 | |
76.47 € 53.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.05 | 0.1 | 01-00003-00050 | 0.1 | |
166.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.015 | 0.03 | 01-00003-00015 | 0.03 | |
126.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.025 | 0.05 | 01-00003-00025 | 0.05 |
Loading...
Tipo | Sfera | materiale di lavoro | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Numero di scanalature(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | Senza rivestimento | Lunghezza complessiva (L)(mm) | 45 | Diametro gambo (d)(mm) | 4 |
Precisione R(μm) | 0.002~-0.002 | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Con/senza torsione | NA |
(γ) Angolo collo(°) | 15 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali