Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DX-0.5 |
DX-0.8 |
DX-1 |
DX-1.5 |
DX-2 |
DX-2.5 |
DX-3 |
DX-4 |
DX-5 |
DX-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.92 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 12 | 07-00036-00050 | ||
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 07-00036-00080 | |
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00100 | |
30.92 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00150 | ||
30.92 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00200 | ||
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00250 | |
39.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 50 | 9 | 07-00036-00300 | |
39.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 50 | 9 | 07-00036-00400 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 60 | 9 | 07-00036-00500 | |
55.42 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 60 | - | 07-00036-00600 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali