Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00010 | 0~-0.01 | |
44.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00020 | 0~-0.01 | |
39.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00030 | 0~-0.01 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00040 | 0~-0.01 | |
22.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.25 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00050 | 0~-0.02 | |
34.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00060 | 0~-0.02 | |
46.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00070 | 0~-0.02 | |
22.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00080 | 0~-0.02 | |
37.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00090 | 0~-0.02 | |
75.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00015 | 0~-0.01 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00100 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00110 | 0~-0.02 | |
22.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00120 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00130 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00140 | 0~-0.02 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00150 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00160 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00170 | 0~-0.02 | |
22.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00180 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00190 | 0~-0.02 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00200 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00210 | 0~-0.02 | |
69.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00220 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 6 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00230 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 6 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00240 | 0~-0.02 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00250 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00260 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00270 | 0~-0.02 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00280 | 0~-0.02 | |
71.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00290 | 0~-0.02 | |
26.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00300 | 0~-0.02 | |
82.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.1 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00310 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00320 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00330 | 0~-0.02 | |
82.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00340 | 0~-0.02 | |
47.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00350 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00360 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00370 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00380 | 0~-0.02 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00390 | 0~-0.02 | |
29.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00400 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00410 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00420 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00430 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00440 | 0~-0.02 | |
54.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00450 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00460 | 0~-0.02 | |
88.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00470 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00480 | 0~-0.02 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00490 | 0~-0.02 | |
31.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00500 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00510 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00520 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00530 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00540 | 0~-0.02 | |
63.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00550 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00560 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 15 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00570 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 15 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00580 | 0~-0.02 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 15 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00590 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali