Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSES230P-0.1 |
MSES230P-0.2 |
MSES230P-0.3 |
MSES230P-0.4 |
MSES230P-0.5 |
MSES230P-0.6 |
MSES230P-0.7 |
MSES230P-0.8 |
MSES230P-0.15 |
MSES230P-0.25 |
MSES230P-0.35 |
MSES230P-0.45 |
MSES230P-1 |
MSES230P-1.2 |
MSES230P-1.5 |
MSES230P-1.6 |
MSES230P-1.8 |
MSES230P-2 |
MSES230P-2.5 |
MSES230P-3 |
MSES230P-4 |
MSES230P-5 |
MSES230P-6 |
MSES230P-8 |
MSES230P-10 |
MSES230P-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00010 | -0.01~-0.02 | |
46.93 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00020 | -0.01~-0.02 | ||
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00030 | -0.01~-0.02 | |
38.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00040 | -0.01~-0.02 | |
19.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00050 | -0.01~-0.03 | |
37.46 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 1 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00060 | -0.01~-0.03 | ||
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00070 | -0.01~-0.03 | |
27.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00080 | -0.01~-0.03 | |
73.02 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00015 | -0.01~-0.02 | ||
65.69 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00025 | -0.01~-0.02 | ||
65.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00035 | -0.01~-0.02 | |
65.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00045 | -0.01~-0.02 | |
16.70 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00100 | -0.01~-0.03 | ||
19.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00120 | -0.01~-0.03 | |
16.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00150 | -0.01~-0.03 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00160 | -0.01~-0.03 | |
18.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00180 | -0.01~-0.03 | |
16.70 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00200 | -0.01~-0.03 | ||
16.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00102-00250 | -0.01~-0.03 | |
22.24 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 | 08-00102-00300 | -0.01~-0.03 | ||
25.40 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 4 | 50 | - | 08-00102-00400 | -0.01~-0.03 | ||
27.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 55 | 9 | 08-00102-00500 | -0.01~-0.03 | |
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 55 | - | 08-00102-00600 | -0.01~-0.03 | |
65.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 16 | 8 | 65 | - | 08-00102-00800 | -0.01~-0.03 | |
81.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 10 | 75 | - | 08-00102-01000 | -0.01~-0.03 | ||
121.80 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 12 | 80 | - | 08-00102-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali